[Features]
· All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing.
· There is hardly any strain on the workpieces due to heat or burning due to the air cooling effect.
[Applications]
· Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TGP10015-A-60-100P |
TGP10015-A-80-100P |
TGP10015-A-100-100P |
TGP10015-A-120-100P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Particle Size (#) | JAN code | Trusco Code | Mass | Maximum operating rotation speed | Operating Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.35 € | 100 pièces par conditionnement | 5 jours | 60 | 4989999255973 | 469-2535 | 6800 g/box | 72m/s(4300m/min) | 15~30° | ||
316.39 € | 100 pièces par conditionnement | 5 jours | 80 | 4989999255980 | 469-2543 | 6400 g/box | 72m/s(4300m/min) | 15~30° | ||
315.41 € | 100 pièces par conditionnement | 5 jours | 100 | 4989999255997 | 469-2551 | 6200 g/box | 72m/s(4300m/min) | 15~30° | ||
310.53 € | 100 pièces par conditionnement | 5 jours | 120 | 4989999266955 | 469-2560 | 5,200 g/box | 72m/s(4300m/min) | 15~30° |
Loading...
Type | Disque multilames | work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Grain abrasif A | Hole Diameter(mm) | 16 | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 16.5 | Number of blades(sheet) | 90 | Pcs./Box. | 100 pcs. |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.