Mini disque en nylon dur【5 pièces par conditionnement】

Mini disque en nylon dur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TNDH58-120
  • TNDH58-180
  • TNDH58-320
  • TNDH58-400
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses a lot of nylon so it has a long working life.
· Unlike a grindstone, there is no risk of excessive grinding and stable polishing is possible.
[Applications]
· Removes stubborn rust, black scale, etc.
· Welding burn removal, paint peeling, finish of stainless steel, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNDH58-120
TNDH58-180
TNDH58-320
TNDH58-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
JAN code Trusco Code Mass

50.93 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 120 Equivalent4989999359534479-1738145 g/box

48.40 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 180 Equivalent4989999359541479-1746118 g/box

48.18 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 320 Equivalent4989999359558479-175494 g/box

48.15 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 400 Equivalent4989999359565479-176291 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en tissu non tissé work material Acier inoxydable Outer diameter Dimensions(mm) 58
Inner Diameter Dimension(mm) 10 Thickness(mm) 12 Hole Diameter(mm) 10
Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Pcs./Box. 5 pcs. Material Nylon Non woven Fabric
Maximum operating rotation speed 45.5m/s(2732m/min)

Assistance technique