Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roue à rabat (diamètre de l'arbre : 6mm)【50 pièces par conditionnement】

Roue à rabat (diamètre de l'arbre : 6mm)

[Features]
· A value added bulk package.
· For ordinary metals. As the space between the polishing cloths is somewhat open, it causes less clogging and can be used until the end.
· It can be used to polish anything including inner surface, curved surface and flat surface.
· Only the side can be used. As it has a shaft, it can be used flexibly, and the direction of the hairline is constant.
· Fits well onto the shape of the workpiece to be processed.
· Autogenous action enables continuous grinding with new abrasive surfaces constantly formed.
· It has a high heat dissipation effect to prevent distortion of the workpiece.
[Applications]
· Commercially available electric grinder, electric drill, drilling machine, etc.
· Deburring, rust removal, pre-coat polishing, inner-surface and curved-surface polishing, polishing of metal surface.
· Tool used: straight grinder. (Pneumatic/Electric)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UF2525-60-50P
UF3025-60-50P
UF4025-60-50P
UF5025-60-50P
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Number of blades
(sheet)
JAN code Trusco Code Mass
(g)

151.42 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 25Approx. 454989999363609491-63361,580/box

152.00 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 30Approx. 454989999363593491-63441,700/box

189.39 €

50 pièces par conditionnement

6 jours 40Approximately 604989999355963489-69632,375/box

194.05 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 50Approx. 854989999355970489-69713330/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 60 Max. Rotational Speed(rpm) 20000
Shaft material Steel Pcs./Box.(piece) 50 Shaft length(mm) 40

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique