Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TDFS2-120 |
TDFS31-120 |
TDFS51-120 |
TDFS61-120 |
TDFS112-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.01 € | 1 | 6 jours | Round (Φ) 3 | 4989999315899 | 480-5500 | 3g | ||
60.02 € | 1 | 10 jours | Half Circle (width 5.1 x thickness 2.1) | 4989999315912 | 480-5526 | 4g | ||
60.02 € | 1 | 9 jours | Triangle (measurement of 1 side) 3.2 | 4989999315936 | 480-5542 | 4g | ||
60.02 € | 1 | 6 jours | Square (1 Side Dimension) 2.6 | 4989999315950 | 480-5569 | 4g | ||
60.02 € | 1 | 6 jours | Flat (width) 5.1 × (thickness) 1.6 | 4989999315875 | 480-5488 | 5g |
Loading...
Type | Lime d'électrodéposition diamantée | Product Type | Type à aiguille | Overall Length(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Roughness of grain | Demi-douce | Particle Size(#) | 120 | Single Product Set Product | Unité |
Blade Length(mm) | 45 | Specifications | Handle: φ3 round shaft | Material | Tool Steel (HRC 45 degree), Diamond Abrasive Nickel (Electrodeposited Glue), Chrome (Coating) |
Configurer
Propriétés de base
Shape
JAN code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles