Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Lime diamant type spatule

Lime diamant type spatule

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TDFH-250S
  • TDFH-250W

[Features]
· It is possible to polish narrow parts and deep parts that cannot be reached with traditional files.
· Flexibility is high so it fits well to the work material.
· Made of rust-resistant stainless steel.
· The handle is knurled and unlikely to slip.
[Applications]
· For polishing hard materials such as carbide, molds, hardened steel, castings, FRP, reinforced plastic, glass, stone, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDFH-250S
TDFH-250W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Length
(mm)
JAN code Trusco Code Blade width
(mm)
Mass Material

24.47 €

5 jours 554989999359855479-1860830.8gStainless Steel

27.64 €

5 jours 504989999359862479-18782034.0gStainless Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lime d'électrodéposition diamantée Product Type Type à aiguille Overall Length(mm) 250
Roughness of grain Fin Particle Size(#) 325 Single Product Set Product Unité
Thickness(mm) 0.6 Shape Spatula Type

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique