Lime diamant flexible

Lime diamant flexible
  • Remise sur volume
[Features]
· With a special composite material used for the base material, this file features flexibility, strength and lightness.
· The special dot-shaped coating provides a large polishing margin to allow efficient processing.
· As it smoothly discharges chips, it provides a better finished surface.
· Can be used for machining with conventional flat files.
[Applications]
· Curved surface polishing.
· Polishing when interfering obstacles are present.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFF12-120
TFF12-200
TFF12-325
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Roughness of grain Particle Size
(#)
JAN code Trusco Code

97.25 €

1 Disponible 6 jours Demi-douce1204989999316025480-5615

97.25 €

1 Disponible 9 jours Demi-douce2004989999316032480-5623

97.25 €

1 Disponible 9 jours Fin3254989999316049480-5631

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lime d'électrodéposition diamantée Product Type Type à aiguille Overall Length(mm) 170
Single Product Set Product Unité Blade Length(mm) 88 Shape Flat (width 14×thickness 1.7)
Mass 8g

Assistance technique