Feuille diamant carrée

Feuille diamant carrée
  • Remise sur volume
[Features]
· Double-sided tape type. Can be mounted onto an electric/air tool for use.
· Can be cut to a required size.
· It can be used for many applications from flat polishing of difficult-to-cut materials to polishing of details.
· Can be used both dry and wet.
[Applications]
· Repair work, rounding corners and finishing molds, etc.
· For surface polishing, chamfering and rounding glass, quartz glass, stone, carbide, carbon, FRP, plastic, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDKS-1-60
TDKS-1-100
TDKS-1-400
TDKS-2-60
TDKS-2-100
TDKS-2-400
TDKS-A-60
TDKS-A-100
TDKS-A-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Roughness of grain Particle Size
(#)
Abstract JAN code Trusco Code Mass

255.91 €

1 Disponible 6 jours Fin601 mm electrodeposition4989999264319468-783350.6g

164.06 €

1 Disponible 6 jours Grosse piqûre1001 mm electrodeposition4989999264326468-784143.0g

117.21 €

1 Disponible 6 jours Demi-douce4001 mm electrodeposition4989999264333468-785034.2g

234.25 €

1 Disponible 6 jours Fin602 mm Electrodeposition4989999264340468-786847.4g

164.02 €

1 Disponible 6 jours Grosse piqûre1002 mm Electrodeposition4989999264357468-787638.7g

117.24 €

1 Disponible 6 jours Demi-douce4002 mm Electrodeposition4989999264364468-788439.2g

379.97 €

1 6 jours Fin60Fully electro-deposition processed4989999264371468-789258.5g

234.30 €

1 Disponible 6 jours Grosse piqûre100Fully electro-deposition processed4989999264388468-790656.8g

152.38 €

1 Disponible 6 jours Demi-douce400Fully electro-deposition processed4989999264395468-791430.1g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lime d'électrodéposition diamantée Single Product Set Product Unité Width(mm) 150
Length(mm) 230 Material Stainless steel (SUS316), synthetic diamond

Assistance technique