Brosse boisseau pour outils électriques (nylon avec grain abrasif)

Brosse boisseau pour outils électriques (nylon avec grain abrasif)
  • Remise sur volume
[Features]
· Cup brush emphasizing safety with less scattering of wire compared to steel wire brushes.
· Compared to conventional nylon wires containing abrasive grains, this product uses bristles that rarely burn onto the workpiece due to heat produced by abrasion.
· Compared to steel wire brushes, the workability has been improved due to weight reduction.
[Applications]
· For grinding flat surfaces.
· For peeling paint, removing rust and grinding welds.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GCB-75GN

Référence pièce
GCB-75GN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.04 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Hair material Fil en nylon avec abrasif Outer Diameter(mm) 75
Wire diameter(mm) 1.2 Mounting part Vis Thread Diameter M10(P1.5)
Hair material details Nylon wire with abrasive grain #80 Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Compatible Grinder Grindstone diameter of 100 mm for electric tools
JAN code 4989999316322 Trusco Code 480-5666 Mass(g) 162

Vous vous trouvez sur la page de Brosse boisseau pour outils électriques (nylon avec grain abrasif), le numéro d'article est le suivant: GCB-75GN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GCB-75GN.

Assistance technique