Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
53E-4-50P
Référence pièce
|
---|
53E-4-50P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
320.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours |
Loading...
Product Type | Brosse d'extrémité | Outer Diameter(mm) | 5 | Wire diameter(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 36 | Hair material | Stainless Steel (SUS304) |
Hair length(mm) | 8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Abstract | Polishing stainless steel or aluminum products |
Number Contained In A Packet | 1 Box (50 pcs) | JAN code | 4989999296815 | Trusco Code | 474-7861 |
Mass(g) | 175/box | Material: shaft | Brass |
Vous vous trouvez sur la page de Brosse d'extrémité (diamètre de l'arbre 3mm, diamètre du cylindre 5mm) 1 boîte (50 pièces), le numéro d'article est le suivant: 53E-4-50P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53E-4-50P.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles