• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Welding Light Shielding Fence (Connected Type) w/ Fixed Feet

Welding Light Shielding Fence (Connected Type) w/ Fixed Feet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • YFBSK Type
  • YFASK Type

[Features]
· Creates a comfortable work environment by blocking out harmful UV rays during welding.
· The frame can be easily assembled by anyone as it is a fitting type.
· Can be connected and added to welding light shielding barrier (independent type).
· Fixed foot type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YF1015SK-B
YF1015SK-DG
YF1015SK-GN
YF1015SK-Y
YF1515SK-B
YF1515SK-DG
YF1515SK-GN
YF1515SK-Y
YF2015SK-B
YF2015SK-DG
YF2015SK-GN
YF2015SK-Y
YFASK-B
YFASK-DG
YFASK-GN
YFASK-Y
YFBSK-B
YFBSK-DG
YFBSK-GN
YFBSK-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Height
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Seat thickness
(mm)
Frame Diameter
(mm)
Mass
(g)
Specifications

162.07 €

6 jours Blue15001000487-56130.35284600Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

162.07 €

6 jours Dark green15001000487-56210.35284600Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

162.07 €

6 jours Green15001000487-56300.35284600Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

162.07 €

6 jours Yellow15001000487-56480.35284600Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

194.82 €

7 jours Blue15001500487-57700.35285400Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

194.82 €

7 jours Dark green15001500487-57880.35285400Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

194.82 €

7 jours Green15001500487-57960.35285400Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

194.82 €

7 jours Yellow15001500487-58000.35285400Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

209.42 €

7 jours Blue15002000487-59310.35286300Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

209.42 €

6 jours Dark green15002000487-59400.35286300Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

209.42 €

7 jours Green15002000487-59580.35286300Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

209.42 €

7 jours Yellow15002000487-59660.35286300Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

223.76 €

6 jours Blue20002000487-60320.35287200Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

223.76 €

6 jours Dark green20002000487-60410.35287200Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

223.76 €

6 jours Green20002000487-60590.35287200Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

223.76 €

6 jours Yellow20002000487-60670.35287200Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

170.58 €

6 jours Blue20001000487-61130.35285200Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

170.58 €

6 jours Dark green20001000487-61210.35285200Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

170.58 €

6 jours Green20001000487-61300.35285200Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

170.58 €

6 jours Yellow20001000487-61480.35285200Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027) Sheet Used, Resin Coated Steel Pipe Frame

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding light shielding barrier Foot shape Fixed Type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique