• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Frame for Welding Fence, Connected Type

Frame for Welding Fence, Connected Type

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Frame for Welding Fence, Connected Type
  • Frame for Welding Fence, Connected Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TF-1015CS
TF-1015KS
TF-1020CS
TF-1020KS
TF-1515CS
TF-1515KS
TF-2015CS
TF-2015KS
TF-2020CS
TF-2020KS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Foot shape Compatible Sheet Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Inner frame dimension: height
(mm)
JAN Code Trusco Code Frame Diameter
(mm)
Mass
(g)
Specifications

135.26 €

6 jours Caster TypeB15-3100015004989999363302487-5346284200Resin coated steel pipe frame

135.26 €

6 jours Fixed TypeB15-3100015004989999363364487-5362283600Resin coated steel pipe frame

138.11 €

6 jours Caster TypeB-3/B-7100020004989999172072390-6949284700Resin coated steel pipe frame

138.11 €

6 jours Fixed TypeB-3/B-7100020004989999172034390-6965284000Resin coated steel pipe frame

140.25 €

7 jours Caster TypeD15-3150015004989999363319487-5389284800Resin coated steel pipe frame

140.25 €

7 jours Fixed TypeD15-3150015004989999363371487-5401284100Resin coated steel pipe frame

148.78 €

7 jours Caster TypeA15-3200015004989999363326487-5427285200Resin coated steel pipe frame

148.78 €

7 jours Fixed TypeA15-3200015004989999363388487-5443284600Resin coated steel pipe frame

153.76 €

6 jours Caster TypeA-3/A-7200020004989999172089390-6981285700Resin coated steel pipe frame

153.76 €

6 jours Fixed TypeA-3/A-7200020004989999172041390-7007285000Resin coated steel pipe frame

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding light shielding barrier Details Type Frame for welding fence, connected type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique