• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Frame for Welding Fence, Standalone Type

Frame for Welding Fence, Standalone Type

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Frame for Welding Fence, Standalone Type
  • Frame for Welding Fence, Standalone Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TF-1015C
TF-1015K
TF-1020C
TF-1020K
TF-1515C
TF-1515K
TF-2015C
TF-2015K
TF-2020C
TF-2020K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Foot shape Compatible Sheet Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Inner frame dimension: height
(mm)
JAN Code Trusco Code Frame Diameter
(mm)
Mass
(g)
Specifications

127.70 €

6 jours Caster TypeB15-3100015004989999363241487-5338284600Resin coated steel pipe frame

123.27 €

6 jours Fixed TypeB15-3100015004989999363333487-5354283700Resin coated steel pipe frame

132.37 €

6 jours Caster TypeB-3/B-7100020004989999172058390-6931285100Resin coated steel pipe frame

127.44 €

6 jours Fixed TypeB-3/B-7100020004989999172010390-6957284100Resin coated steel pipe frame

134.51 €

7 jours Caster TypeD15-3150015004989999363258487-5371285200Resin coated steel pipe frame

130.08 €

7 jours Fixed TypeD15-3150015004989999363340487-5397284300Resin coated steel pipe frame

143.08 €

7 jours Caster TypeA15-3200015004989999363296487-5419285600Resin coated steel pipe frame

138.65 €

6 jours Fixed TypeA15-3200015004989999363357487-5435284700Resin coated steel pipe frame

149.38 €

6 jours Caster TypeA-3/A-7200020004989999172065390-6973286100Resin coated steel pipe frame

144.95 €

6 jours Fixed TypeA-3/A-7200020004989999172027390-6990285200Resin coated steel pipe frame

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding light shielding barrier Details Type Frame for welding fence, standalone type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique