• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)

Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)
  • Artificial Turf (Water Permeable Type / Inner Winding)

[Features]
· It is a general-purpose inner-wound artificial turf that can be easily constructed.
· It has fine holes so that water can escape downward.
[Applications]
· For passageways, rooftops, terraces, etc. at construction sites.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTFW-18206
TTFW-9106
TTFW-9206
TTFW-9306
TTFW-936
TTFW-956
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Length
(m)
JAN Code Trusco Code Material (surface) Material (back) Mass
(kg)

362.39 €

6 jours 1820204989999291735470-5661Polypropylene (PP)Synthetic Rubber (SBR)24.0

138.71 €

4 jours 910104989999291704470-5637Polypropylene (PP)Synthetic Rubber (SBR)6.0

182.34 €

6 jours 910204989999291711470-5645Polypropylene (PP)Synthetic Rubber (SBR)12.0

255.87 €

6 jours 910304989999291728470-5653Polypropylene (PP)Synthetic Rubber (SBR)18.0

46.48 €

4 jours 91034989999291681470-5611Polypropylene (PP)Synthetic Rubber (SBR)1.8

73.59 €

4 jours 91054989999291698470-5629Polypropylene (PP)Synthetic Rubber (SBR)3.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Green Thickness(mm) 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique