Soutien pour vis de type plat

Soutien pour vis de type plat
[Features]
· When a steel ball is set to the cradle, it creates a contact surface with little friction, allowing for smooth adjustment with little force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS30
FS40
FS50
FS60
FS80
FS90
FS100
FS160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Mass
(g)
Load Resistance
(kN)

46.95 €

1 6 jours 30~40(10)25040

54.20 €

1 10 jours 40~50(10)47060

59.60 €

1 7 jours 50~62(12)65080

59.26 €

1 7 jours 60~78(18)730100

85.56 €

1 7 jours 80~105(25)1600160

109.59 €

1 9 jours 90~125(35)1800160

121.72 €

1 12 jours 100~145(45)1900160

152.60 €

1 9 jours 160~260(100)3200160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Screw Support Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Assistance technique