Serrure à vis

Serrure à vis
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for thin workpieces and clamping mass production products.
· Irregular articles can also be clamped with ease.
· Clamping operation is quick and easy.
· The material and hardness are suitable for repeated operation, and the contact surface does not cling to workpieces and clamp rings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR8
SR10
SR12
SR16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Bolt Mass
(g)
Tightening Force
(kN)

16.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8224

24.68 €

1 9 jours M10365

32.29 €

1 6 jours M12546

52.49 €

1 9 jours M161207

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Screw lock Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35 (Cam Ring) Finishing Plated (Clamp Ring)

Assistance technique