Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10S10 |
25S12 |
25S38 |
25S58 |
40S12 |
40S34 |
40S38 |
60S10 |
60S34 |
60S38 |
60S58 |
80S10 |
80S34 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Applicable Bolt | Claw Portion (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254.09 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 250 | 50 | 38 | M22、M24 | 52 | 5200 | ||
72.18 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 63 | 32 | 12 | M12、M14 | 20 | 190 | ||
67.04 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 63 | 25 | 12 | M10 | 18 | 190 | ||
76.24 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 63 | 32 | 16 | M16 | 22 | 310 | ||
97.77 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 100 | 32 | 19 | M12、M14 | 28 | 650 | ||
111.02 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 100 | 38 | 19 | M18、M20 | 31 | 710 | ||
89.76 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 100 | 25 | 16 | M10 | 25 | 440 | ||
147.93 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 150 | 50 | 30 | M22、M24 | 43 | 2400 | ||
131.92 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 150 | 38 | 25 | M18、M20 | 38 | 1500 | ||
112.25 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 150 | 30 | 19 | M10 | 30 | 970 | ||
131.01 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 150 | 38 | 22 | M16 | 34 | 1420 | ||
213.14 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 200 | 50 | 32 | M22、M24 | 50 | 3470 | ||
192.50 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 200 | 50 | 25 | M18、M20 | 40 | 2870 |
Loading...
Details Type | Step Clamp | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC35-47 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |
Configurer
Propriétés de base
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
Applicable Bolt
Claw Portion(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles