Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bloc butoir crénelé de type étagé

Bloc butoir crénelé de type étagé
  • Remise sur volume

[Features]
· Convenient cradle which can provide 6-step height by vertical or horizontal repositioning.
· The receiving surface for the retaining bracket is rounded, so it fits perfectly even if the main body is slightly tilted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FW40
FW50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Material Heat Treatment Finish Mass
(g)
6 steps height 1
(mm)
6 steps height 2
(mm)
6 steps height 3
(mm)
6 steps height 4
(mm)
6 steps height 5
(mm)
6 steps height 6
(mm)

16.84 €

Disponible 4 jours 40FC250AnnealedBlack oxide finish270102234162840

20.29 €

Disponible 4 jours 50FC250AnnealedBlack oxide finish470132843203550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Step Block

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique