Bloc butoir crénelé (1 jeu de 2 pièces)【2 pièces par conditionnement】

Bloc butoir crénelé (1 jeu de 2 pièces)
[Features]
· All block racks between 1S and 9S can be unified and are designed to be locked together.
Further, combining as necessary will create a support fitting immediately. Furthermore, the parallelism is completely accurate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1S
4S
6S
7S
8S
9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Height
(mm)
Max. Height
(mm)
Overlap dimension
(mm)
Type Mass
(g)
Number Of Crossovers Safety Strength
(kN)

23.33 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 194611.000~24.375Standard1105–1066~132

55.03 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 369024.375~54.605Medium62010~21198~417

171.85 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 8221065.800~135.775Medium309025–50495~990

78.32 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 369024.600~54.605Heavy84010~21266~555

148.37 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 5815045.000~93.505Heavy210017~35446~926

171.49 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 8221065.800~135.775Heavy402025–50662~1325

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Step Block Material S45C Heat Treatment Tempering HRC30-35
Finish Black oxide finish

Assistance technique