Mâchoire coulissante type A (jeu de 2)【2 pièces par conditionnement】

Mâchoire coulissante type A (jeu de 2)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TC-A
  • Mâchoire coulissante type A (jeu de 2)
[Features]
· The tip of the jaw is engraved with a rack to clamp the workpiece downwards.
· Operation consists of inserting the wrench, and tightening in order to clamp the workpiece by the clamp head sliding along a 45° inclination.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC1A
TC2A
TC3A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Mass
(g)
Tightening Force
(kN)
Accessory

293.75 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 36103100072 Cap Screws (CS1230), 2 T Slot Nuts (1412TN), 1 Hex Wrench (6)

397.90 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 36143154082 Cap Screws (CS1630), 2 T Slot Nuts (1816TN), 1 Hex Wrench (6)

592.22 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 46180288010Two Cap Screws (CS2040), T Slot Nut 2 (2220TN), 1 Hex Wrench (8)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Side clamp Material S50C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black oxide finish

Assistance technique