Inscription
Configurer
  • Width(mm)
  • Length(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 9 jours ouvrables

Mâchoire coulissante type B (jeu de 2)【2 pièces】

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Width

    (mm)

    Length

    (mm)

    Mass

    (g)

    Tightening Force

    (kN)

    Accessory

    Quantité minimale de commande
    36
    103
    1180
    7
    2 Cap Screws (CS1230), 2 T Slot Nuts (1412TN), 1 Hex Wrench (6)
    1 paquets

    2 pièces

    36
    143
    1670
    8
    2 Cap Screws (CS1630), 2 T Slot Nuts (1816TN), 1 Hex Wrench (6)
    1 paquets

    2 pièces

    46
    180
    3140
    10
    Two Cap Screws (CS2040), T Slot Nut 2 (2220TN), 1 Hex Wrench (8)
    1 paquets

    2 pièces

    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    440.81 €
    ( 524.56 € )
    9 jours ouvrables
    536.66 €
    ( 638.63 € )
    9 jours ouvrables
    713.98 €
    ( 849.64 € )
    9 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Use when the height of the workpiece is too low for slide clamp type A or too high for free vise (FV).
    · All the structures and functions conform to slide clamp A type.