Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Mâchoire en U avec trou de vis

Mâchoire en U avec trou de vis
  • Remise sur volume

[Features]
· By combining with a swivel bolt (CHS4000 to 8000), the height can be adjusted easily to secure workpieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPU202
TPU204
TPU206
TPU208
TPU210
TPU2420
TPU2425
TPU2430
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Claw Portion
(mm)
Compatible Swivel Bolt Material Heat Treatment Finish Mass
(g)

41.78 €

Disponible 5 jours 1503819M1488CHS-4000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish620

50.72 €

Disponible 4 jours 1005025M1660CHS-6000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish680

58.79 €

Disponible 4 jours 1505025M1687CHS-6000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish1100

68.85 €

5 jours 1505030M2088CHS-7000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish1200

94.44 €

5 jours 2005030M20125CHS-7000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish1600

128.58 €

5 jours 2006045M2493CHS-8000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish3160

155.13 €

5 jours 2506045M24120CHS-8000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish3960

193.36 €

5 jours 3006045M24143.CHS-8000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish4860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type U clamp with screw hole

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique