Mâchoire de serrage avec trou de vis

Mâchoire de serrage avec trou de vis
[Features]
· By combining with a swivel bolt (CHS5000 to 8000), the height can be adjusted easily to secure workpieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPS103
TPS104
TPS105
TPS106
TPS107
TPS108
TPS109
TPS110
TPS2420
TPS2425
TPS2430
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Claw Portion
(mm)
Compatible Swivel Bolt Mass
(g)

52.47 €

1 5 jours 1003819M1425CHS-5000430

63.74 €

1 8 jours 1503819M1425CHS-5000670

78.26 €

1 8 jours 1005025M1630CHS-6000810

89.76 €

1 8 jours 1505025M1636.5CHS-60001220

97.37 €

1 8 jours 1755025M1636.5CHS-60001400

101.21 €

1 8 jours 1505030M2039CHS-70001360

112.36 €

1 8 jours 1755030M2039CHS-70001610

146.51 €

1 8 jours 2005030M2039CHS-70001880

168.31 €

1 8 jours 2005038M2450CHS-80002300

207.15 €

1 8 jours 2505038M2450CHS-80002850

248.61 €

1 8 jours 3005038M2450CHS-80003410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Strap clamp with screw hole Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Assistance technique