Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Rondelle plate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10MFW
12MFW
14MFW
16MFW
18MFW
20MFW
22MFW
24MFW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Material Heat Treatment Finish Mass
(g)

1.49 €

Disponible 5 jours 32211S45CTempering HRC27-35Black oxide finish7

1.67 €

Disponible 4 jours 32513S45CTempering HRC27-35Black oxide finish9

1.82 €

Disponible 4 jours 32815S45CTempering HRC27-35Black oxide finish10

2.20 €

Disponible 4 jours 33517S45CTempering HRC27-35Black oxide finish16

2.40 €

Disponible 5 jours 3.53819S45CTempering HRC27-35Black oxide finish23

2.92 €

Disponible 4 jours 44021S45CTempering HRC27-35Black oxide finish27

3.61 €

Disponible 5 jours 44423S45CTempering HRC27-35Black oxide finish34

5.34 €

Disponible 5 jours 55027S45CTempering HRC27-35Black oxide finish53

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Flat Washer

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique