Étau libre (jeu de 2 pièces)【2 pièces par conditionnement】

Étau libre (jeu de 2 pièces)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • FV-N
  • Étau libre (jeu de 2 pièces)
  • Remise sur volume
[Features]
· Use this free vise if the workpiece is too large and cannot be installed on a vise, etc.
· The base surface of the main body is processed with key groove to use step keys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FV350N
FV450N
FV550N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Stroke
(mm)
Mass
(kg)
Accessory Tightening Force
(kN)

960.65 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 7056.8Two Cap Screws (CS610), 2 Step Keys (FKY16), 4 T Slot Bolts (TBM1275), 4 Flange Nuts (12MSFN)23

1,334.11 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 85513Two Cap Screws (CS610), 2 Step Keys (FKY18), 4 T Slot Bolts (TBM1675), 4 Flange Nuts (16MSFN)28

2,011.27 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 110721Two Cap Screws (CS610), 2 Step Keys (FKY20), 4 T Slot Bolts (TBM20100), 4 Flange Nuts (20MSFN)38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Free Vise Material FCD450 Finishing Black Oxide / Mouthpiece with Grinding Finish

Assistance technique