Mâchoire simple (jeu de 2 pièces)【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10P10
10P34
25P38
25P58
40P12
40P34
40P38
40P58
60P10
60P12
60P34
60P38
80P10
80P34
80P58
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Claw Portion
(mm)
Mass
(g)

235.92 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 2505038M22、M24525090

234.03 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 2505038M18、M20525370

58.40 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 632512M1018190

71.76 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 633216M1622310

88.34 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1003219M12、M1428630

109.17 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1003819M18、M2031710

76.08 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1002516M1025420

94.57 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1003819M1631770

137.37 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1505030M22、M24432320

107.41 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1503222M12、M14321170

126.70 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1503825M18、M20381470

107.11 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1503019M10301090

201.85 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 2005032M22、M24503370

184.13 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2005025M18、M20402790

179.66 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 2005025M16482910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Plain Clamp Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Assistance technique