Mâchoire universelle, type plat

Mâchoire universelle, type plat
  • Remise sur volume
[Features]
· Using the back screw holes, the screw support (FR10-20) is very convenient.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPB10B
FPB12B
FPB16B
FPB20B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Bolt Mass
(kg)

24.73 €

1 Disponible 5 jours M100.15

29.33 €

1 Disponible 5 jours M120.34

47.04 €

1 Disponible 5 jours M160.66

75.21 €

1 Disponible 5 jours M201.21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S55C Heat Treatment Tempering HRC38-43 Finishing Black oxide finish

Assistance technique