Étau de précision

Étau de précision

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SPV165H
  • SPV115
  • SPV150
  • SPV30H
  • SPV80H
  • SPV120H
  • SPV80
[Features]
· A precision vise for ultra-precision finishing.
· Can be utilized for a wide range of grinding, cutting, and drilling.
· The round object machining V-groove (G) is attached to the crosswise direction of the mobile jaw, or the lengthwise/crosswise direction (SPV80-150).
· Sub-zero treatment minimizes aging deterioration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPV150
SPV165H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clamp Range
(mm)
Mass
(kg)
Tightening Force
(kN)

1,794.84 €

1 10 jours 1501512

2,136.93 €

1 5 jours 1651810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 125 Details Type Precise Vise Material SKS3
Included wrench 10 Hardness HRC60 Parallelism Within 0.002/100 mm
Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Assistance technique