Barre au carbure, arbre φ3mm (type revêtement en titane)

Barre au carbure, arbre φ3mm (type revêtement en titane)
  • Remise sur volume
[Features]
· With a titanium (Tin) coating treatment, the surface hardness is high, the bar life is long, and the chipping has improved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBT1A01
SBT1A02
SBT1A03
SBT2A01
SBT2A02
SBT3A01
SBT4A01
SBT4A03
SBT5A01
SBT5A03
SBT6A01
SBT7A01
SBT8A01
SBT8A02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Angle
(°)

25.16 €

1 Disponible 6 jours Type à clé1.56-

25.16 €

1 Disponible 6 jours Type à clé2.511-

25.16 €

1 Disponible 5 jours Type à clé314-

25.16 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe ronde2.511-

25.16 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe ronde314-

25.16 €

1 Disponible 6 jours Pointe en bois ronde312.7-

25.16 €

1 Disponible 6 jours En forme d'arbre39.5-

25.16 €

1 Disponible 9 jours En forme d'arbre312.7-

25.16 €

1 Disponible 6 jours Type à pointe de coupe conique3167

25.16 €

1 Disponible 6 jours Type à pointe de coupe conique31114

25.16 €

1 Disponible 6 jours Ovale35.5-

25.16 €

1 Disponible 6 jours Type à pointe arrondie conique312.78

25.16 €

1 Disponible 6 jours Type à bille2.52.3-

25.16 €

1 Disponible 6 jours Type à bille32.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Diamètre de tige 3mm Shower Material Tout en carbure Overall Length(mm) 38
Coating Titanium Blade Tip Double Cut

Assistance technique