Barre au carbure, arbre φ6mm, découpe d'aluminium

Barre au carbure, arbre φ6mm, découpe d'aluminium
  • Remise sur volume
[Features]
· Suitable for non-ferrous metals and light metals, primarily aluminum.
· Smooth machining is possible and contributes to performance improvement since the bar will not unintentionally bite into workpieces during high speed rotation use with our unique blade shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB1C01SA
SB1C02SA
SB1C03SA
SB1C04SA
SB1C05SA
SB2C01SA
SB2C02SA
SB2C03SA
SB2C04SA
SB3C01SA
SB3C02SA
SB3C03SA
SB3C04SA
SB3C05SA
SB6C01SA
SB6C02SA
SB6C03SA
SB6C04SA
SB7C01SA
SB7C02SA
SB7C03SA
SB7C04SA
SB8C01SA
SB8C02SA
SB8C03SA
SB8C04SA
SB8C05SA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape Shower Material blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)

48.23 €

1 Disponible 9 jours Type à cléTout en carbure61950

65.39 €

1 Disponible 6 jours Type à clé-9.51963

103.56 €

1 Disponible 6 jours Type à clé-12.72569

130.50 €

1 Disponible 6 jours Type à clé-162569

122.45 €

1 Disponible 6 jours Type à clé-192569

54.06 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe rondeTout en carbure61950

65.38 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe ronde-9.51963

103.59 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe ronde-12.72569

151.48 €

1 Disponible 13 jours Cylindre à pointe ronde-192569

54.06 €

1 Disponible 6 jours Pointe en bois rondeTout en carbure61950

69.00 €

1 Disponible 6 jours Pointe en bois ronde-9.51963

103.41 €

1 Disponible 6 jours Pointe en bois ronde-12.72569

152.47 €

1 Disponible 6 jours Pointe en bois ronde-162569

149.55 €

1 Disponible 11 jours Pointe en bois ronde-193276

78.82 €

1 Disponible 6 jours Ovale-9.51660

97.17 €

1 12 jours Ovale-12.72266

121.60 €

1 Disponible 10 jours Ovale-162569

162.61 €

1 Disponible 10 jours Ovale-192569

98.37 €

1 Disponible 6 jours Type à pointe arrondie conique-9.52774

129.96 €

1 Disponible 6 jours Type à pointe arrondie conique-12.72876

148.33 €

1 Disponible 9 jours Type à pointe arrondie conique-163077

202.58 €

1 Disponible 6 jours Type à pointe arrondie conique-193885

53.64 €

1 Disponible 9 jours Type à billeTout en carbure6550

53.86 €

1 Disponible 6 jours Type à bille-9.5852

89.29 €

1 Disponible 6 jours Type à bille-12.71155

152.35 €

1 Disponible 6 jours Type à bille-161458

182.63 €

1 Disponible 10 jours Type à bille-191662

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Diamètre de tige 6 mm Blade Tip Single Cut

Assistance technique