Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBH1C06 |
SBH1C06E |
SBH1C08 |
SBH1C08E |
SBH2C06 |
SBH2C08 |
SBH3C03 |
SBH3C05 |
SBH4C03 |
SBH4C04 |
SBH5C05 |
SBH6C02 |
SBH6C03 |
SBH7C03 |
SBH7C04 |
SBH8C05 |
SBH8C07 |
SBH51C02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à clé | 9.5 | 19 | 63 | - | |
85.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à lame à extrémité cylindrique | 9.5 | 19 | 63 | - | |
121.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à clé | 12.7 | 25 | 69 | - | |
134.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à lame à extrémité cylindrique | 12.7 | 25 | 69 | - | |
79.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | Cylindre à pointe ronde | 9.5 | 19 | 63 | - | |
125.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | Cylindre à pointe ronde | 12.7 | 25 | 69 | - | |
78.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pointe en bois ronde | 9.5 | 19 | 63 | - | |
115.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pointe en bois ronde | 12.7 | 25 | 69 | - | |
83.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | En forme d'arbre | 9.5 | 19 | 63 | - | |
113.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | En forme d'arbre | 12.7 | 25 | 69 | - | |
128.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à pointe de coupe conique | 12.7 | 22 | 69 | 28 | |
79.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | Ovale | 9.5 | 16 | 60 | - | |
117.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | Ovale | 12.7 | 22 | 66 | - | |
97.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à pointe arrondie conique | 9.5 | 27 | 74 | - | |
130.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à pointe arrondie conique | 12.7 | 28 | 76 | - | |
71.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à bille | 9.5 | 8 | 52 | - | |
95.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à bille | 12.7 | 11 | 55 | - | |
116.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | Ovale | 12.7 | 32 | 76 | - |
Loading...
Product Type | Diamètre de tige 6 mm | Coating | Hard Type (Aluminum Coating: TIAIN) | Blade Tip | Double Cut |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shape
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles