Barre au carbure, arbre φ6mm, mandrin intermédiaire (SB1C08M)

Barre au carbure, arbre φ6mm, mandrin intermédiaire SB1C08M
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SB1C08M

Marque: SUPER TOOL

Prix: 109.82

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Shape: Type à clé

blade diameter: 12.7 mm

Blade Length: 25 mm

Overall Length: 105 mm

Angle: - °


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SB1C08M

Référence pièce
SB1C08M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Angle
(°)

109.82 €

1 Disponible 6 jours Type à clé12.725105-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Diamètre de tige 6 mm shank Middle Shank Blade Tip Double Cut

Vous vous trouvez sur la page de Barre au carbure, arbre φ6mm, mandrin intermédiaire, le numéro d'article est le suivant: SB1C08M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SB1C08M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SB1C04M
SB1C06M
SB2C04M
SB2C05M
SB2C06M
SB2C08M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Angle
(°)

53.78 €

1 Disponible 6 jours Type à clé612.793-

70.39 €

1 Disponible 6 jours Type à clé9.51999-

58.15 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe ronde612.793-

78.52 €

1 Disponible 5 jours Cylindre à pointe ronde81999-

78.57 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe ronde9.51999-

123.23 €

1 Disponible 6 jours Cylindre à pointe ronde12.725105-

Assistance technique