Inscription
Configurer

Jeu de barre en carbure, diamètre de mandrin φ3mm

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Shape

    Set Content

    Quantité minimale de commande
    Type à clé / Cylindre à pointe ronde / Pointe en bois ronde / En forme d'arbre / Type à pointe de coupe conique / Type à pointe arrondie conique / Type à bille
    SB1A01 ・ SB1A03 ・ SB2A01 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB4A01 ・ SB5A01 ・ SB5A03 ・ SB7A01 ・ SB8A02
    1 pièces
    Type à clé / Cylindre à pointe ronde / Pointe en bois ronde / Type à pointe de coupe conique / Type à bille
    SB1A03 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB5A01 ・ SB8A02
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    124.91 €
    ( 148.64 € )
    10 jours ouvrables
    94.55 €
    ( 112.51 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Smooth machining is possible and contributes to performance improvement since the bar will not unintentionally bite into workpieces during high speed rotation use with our unique blade shape.
    · Plastic case included