Référence fabricant: TP5-1818SV
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 42.31 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TP5-1818SV
Product Type | Bâche de couleur | Thickness(mm) | 0.3 | Width×Length(m) | 1.71×1.71 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Argent | Shape | Type pliable | Number of Grommets(piece) | 8 |
Grommet pitch(cm) | 90 | JAN Code | 4989999334388 | Trusco Code | 489-2411 |
Tensile Strength | Vertical 950 N/5 cm, horizontal 850 N/5 cm | Tear strength | Vertical 950 N, horizontal 850N | Durability period | Approximately 5 years |
Material | Polyethylene (PE) | Mass(kg) | 0.7 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de 5-Year Sheet, le numéro d'article est le suivant: TP5-1818SV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP5-1818SV.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles