Ruban à lignes fluorescentes

Ruban à lignes fluorescentes
  • Remise sur volume
[Features]
· Line tape with a vivid fluorescent color.
· Fluoresces when lit and looks very clear, making it ideal for places where attention is urgently required.
· High adhesive strength prevents peeling off.
· Can also be used for letters on signboards, etc.
[Applications]
· For indoors.
· Area indication within premises such as factories, parking lots, hospitals, etc.
· For indoor marking lines
· For display of indoor passages and section lines
· For Raising Awareness for Caution on Staircases, etc.
· Vivid and easy to see, it is ideal as a marker.
· Can also be used for text on sign boards, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLK-10010O
TLK-5010Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Color Details JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

69.98 €

5 Disponible 6 jours 100Orange4989999337983488-69844281 Roll

38.70 €

5 Disponible 6 jours 50Yellow4989999337907488-70692141 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Jaunes Length(m) 10
Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 17N/25mm Tensile Strength 36N/10mm
Material/base Polyvinyl Chloride Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique