Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TST-06-1000
Product Type | Ruban non adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.64 | JAN Code | 4989999293821 |
Trusco Code | 473-6788 | Mass(g) | 13700(13.7kg) | Specifications | Fix with wire, etc. |
Operating Temperature Range(°C) | 1000 | Material | Silica fiber 100% | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles