• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sac en polyéthylène avec fermeture à glissière (type épais)【100-200 pièces par conditionnement】

Sac en polyéthylène avec fermeture à glissière (type épais)

Thick plastic bag with a zip.
[Features]
· Comes with a zipper so it is convenient for categorization of small items or protection of parts, etc.
· Transparent type that allows the contents to be easily seen.
[Applications]
· Storage and management of components, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCB-A-8-TM
TCB-B-8-TM
TCB-C-8-TM
TCB-D-8-TM
TCB-E-8-TM
TCB-F-8-TM
TCB-G-8-TM
TCB-H-8-TM
TCB-I-8-TM
TCB-J-8-TM
TCB-K-8-TM
TCB-L-8-TM
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Material Mass
(g/bag)
Amount Of Content

6.41 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 70504989999312492477-9126Polyethylene (PE)2381 Bag (200 Sheets)

7.51 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 85604989999312508477-9134Polyethylene (PE)3281 Bag (200 Sheets)

7.59 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 100704989999312515477-9142Polyethylene (PE)2861 Bag (200 Sheets)

8.93 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 120854989999312522477-9151Polyethylene (PE)4041 Bag (200 Sheets)

11.23 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 1401004989999312539477-9169Polyethylene (PE)5321 Bag (200 Sheets)

7.96 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 1701204989999312546477-9177Polyethylene (PE)3681 Bag (100 Sheets)

9.81 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2001404989999312553477-9185Polyethylene (PE)5001 Bag (100 Sheets)

14.24 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2401704989999312560477-9193Polyethylene (PE)7201 Bag (100 Sheets)

18.54 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2802004989999312577477-9207Polyethylene (PE)9721 Bag (100 Sheets)

24.77 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 3402404989999312584477-9215Polyethylene (PE)13721 Bag (100 Sheets)

32.58 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 4002804989999312591477-9223Polyethylene (PE)18601 Bag (100 Sheets)

46.03 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 4803404989999312607477-9231Polyethylene (PE)26521 Bag (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Polyethylene Bag with Zip Color Transparency Thickness(mm) 0.08

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique