• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sac en polyéthylène avec fermeture à glissière (type épais / avec espace de marquage)【100-200 pièces par conditionnement】

Sac en polyéthylène avec fermeture à glissière (type épais / avec espace de marquage)

[Features]
· Comes with a zipper so it is convenient for categorization of small items or protection of parts, etc.
· It has a white frame for writing titles.
[Applications]
· Storage and management of components, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCBW-A-8-TM
TCBW-B-8-TM
TCBW-C-8-TM
TCBW-D-8-TM
TCBW-E-8-TM
TCBW-F-8-TM
TCBW-G-8-TM
TCBW-H-8-TM
TCBW-I-8-TM
TCBW-J-8-TM
TCBW-K-8-TM
TCBW-L-8-TM
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Material Mass
(g/bag)
Amount Of Content

6.82 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 70504989999312614477-9240Polyethylene (PE)2381 Bag (200 Sheets)

8.06 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 85604989999312621477-9258Polyethylene (PE)3281 Bag (200 Sheets)

8.14 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 100704989999312638477-9266Polyethylene (PE)2861 Bag (200 Sheets)

9.56 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 120854989999312645477-9274Polyethylene (PE)4041 Bag (200 Sheets)

12.06 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 1401004989999312652477-9282Polyethylene (PE)5321 Bag (200 Sheets)

8.64 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 1701204989999312669477-9291Polyethylene (PE)3681 Bag (100 Sheets)

11.17 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2001404989999312676477-9304Polyethylene (PE)5001 Bag (100 Sheets)

14.59 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2401704989999312683477-9312Polyethylene (PE)7201 Bag (100 Sheets)

18.88 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2802004989999312690477-9321Polyethylene (PE)9721 Bag (100 Sheets)

26.15 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 3402404989999312706477-9339Polyethylene (PE)13721 Bag (100 Sheets)

33.96 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 4002804989999312713477-9347Polyethylene (PE)18601 Bag (100 Sheets)

37.59 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 4803404989999312720477-9355Polyethylene (PE)26521 Bag (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Polyethylene Bag with Zip Color Transparency Thickness(mm) 0.08

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique