• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Serviette non tissée en rouleau dans boîte distributrice

Serviette non tissée en rouleau dans boîte distributrice

[Features]
· Pop-up Box makes non-woven fabric easy to remove and does not take up much space.
· Uses a package that can be placed on a workbench or table and that is easy to use.
· Connecting 2 to 3 sheets will make it into a large size on the spot.
· It is tough and provides a sense of security while wiping.
· High-strength, durable and long lasting, and retains plenty of strength even when wet.
· Horizontal and vertical placements are possible according to the place of use.
[Applications]
· Used for wiping dirt in manufacturing plants, disinfecting surfaces in food processing plants, and maintaining inspection equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TFW-50P

Référence pièce
TFW-50P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Amount Of Content

31.21 €

5 jours 1100Non‐Woven Fabric1 Box (250 Cuts x 1 Roll)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Non-woven waste Shape Roll Fabric New products
Type Dry Color White Sheet size(mm) 230×200
Width(mm) 230 Length(m) 50 Outer Diameter(mm) 140
JAN code 4989999355901 Trusco Code 489-2500 Amount Of Content 1 Box (250 Cuts x 1 Roll)

Vous vous trouvez sur la page de Serviette non tissée en rouleau dans boîte distributrice, le numéro d'article est le suivant: TFW-50P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFW-50P.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique