• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère pour charges légères semi-boulonnée (type 100kg, hauteur 1800mm)

Étagère pour charges légères semi-boulonnée (type 100kg, hauteur 1800mm)

[Features]
· Easy to assemble, saves time and effort - bolts are not used any more.
· The middle shelves have a simple structure (middle shelf bolts are unnecessary) that can be changed just by changing the bracket they rest on.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBL-6344-W
SBL-6345-W
SBL-6364-W
SBL-6365-W
SBL-6444-W
SBL-6445-W
SBL-6464-W
SBL-6465-W
SBL-6544-W
SBL-6545-W
SBL-6564-W
SBL-6565-W
SBL-6644-W
SBL-6645-W
SBL-6664-W
SBL-6665-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

221.44 €

6 jours 8754504807484-558722.88kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

254.35 €

6 jours 8754505807484-559526.27kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

268.03 €

6 jours 8756004807484-560928.28kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

312.84 €

6 jours 8756005807484-561733.02kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

291.51 €

6 jours 120045041132484-562530.68kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

342.17 €

6 jours 120045051132484-563336.02kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

337.51 €

6 jours 120060041132484-564135.36kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

399.32 €

6 jours 120060051132484-565041.87kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

330.59 €

6 jours 150045041432484-567635.56kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

390.90 €

6 jours 150045051432484-568442.12kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

422.31 €

6 jours 150060041432484-569245.68kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

505.44 €

6 jours 150060051432484-570654.77kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

395.97 €

6 jours 180045041732484-571443.68kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

474.97 €

6 jours 180045051732484-572252.27kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

484.22 €

6 jours 180060041732484-573152.56kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

582.70 €

6 jours 180060051732484-574963.37kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100 Details Type Assembly type
Color White Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique