• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité petite à intermédiaire modèle M1.5 (type 150kg, hauteur 1800mm, type 4 étagères dont 2 étagères inclinées, plaques avant fournies) type unité simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1.5-6334K2
M1.5-6344K2
M1.5-6364K2
M1.5-6434K2
M1.5-6444K2
M1.5-6464K2
M1.5-6534K2
M1.5-6544K2
M1.5-6564K2
M1.5-6634K2
M1.5-6644K2
M1.5-6664K2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

325.48 €

6 jours 860295816484-338033.4kg25mmPowder Coating1 unit

363.52 €

6 jours 860445816484-340138.0kg25mmPowder Coating1 unit

402.81 €

6 jours 860595816484-342842.9kg25mmPowder Coating1 unit

372.83 €

6 jours 11602951116484-344439.0kg25mmPowder Coating1 unit

419.05 €

6 jours 11604451116484-346144.5kg25mmPowder Coating1 unit

465.14 €

6 jours 11605951116484-348750.2kg25mmPowder Coating1 unit

422.02 €

6 jours 14602951416484-350944.7kg25mmPowder Coating1 unit

474.58 €

6 jours 14604451416484-352551.0kg25mmPowder Coating1 unit

558.27 €

6 jours 14605951416484-354161.3kg25mmPowder Coating1 unit

521.33 €

6 jours 17602951716484-356858.8kg25mmPowder Coating1 unit

585.60 €

6 jours 17604451716484-358465.6kg25mmPowder Coating1 unit

662.97 €

6 jours 17605951716484-360673.9kg25mmPowder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150
Details Type Assembly type Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique