• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Étagère sans boulon de capacité petite à intermédiaire modèle M2 (type 200kg, hauteur 1800mm, type 4 étagères dont 2 étagères inclinées, plaques avant fournies) type unité simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M2-6334K2
M2-6344K2
M2-6364K2
M2-6434K2
M2-6444K2
M2-6464K2
M2-6534K2
M2-6544K2
M2-6564K2
M2-6634K2
M2-6644K2
M2-6664K2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

310.62 €

6 jours 860300816484-376229.4kg50mmPowder Coating1 unit

347.24 €

6 jours 860450816484-378933.8kg50mmPowder Coating1 unit

385.89 €

6 jours 860600816484-380138.5kg50mmPowder Coating1 unit

357.66 €

6 jours 11603001116484-382734.8kg50mmPowder Coating1 unit

402.45 €

7 jours 11604501116484-384340.1kg50mmPowder Coating1 unit

447.89 €

7 jours 11606001116484-386045.6kg50mmPowder Coating1 unit

405.58 €

6 jours 14603001416484-388640.2kg50mmPowder Coating1 unit

457.21 €

7 jours 14604501416484-390846.4kg50mmPowder Coating1 unit

539.76 €

7 jours 14606001416484-392456.4kg50mmPowder Coating1 unit

476.40 €

6 jours 17603001716484-394148.6kg50mmPowder Coating1 unit

524.48 €

6 jours 17604501716484-396752.2kg50mmPowder Coating1 unit

643.03 €

6 jours 17606001716484-398368.8kg50mmPowder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 200
Details Type Assembly type Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique