• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque latérale perforée pour étagère pour charges légères et moyennes type M2

Plaque latérale perforée pour étagère pour charges légères et moyennes type M2

[Features]
· The built-in peg board allows tool hooks (sold separately) to be mounted.
· The mounting height can be changed at 50 mm pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M2-PRH3
M2-PRH4
M2-PRH6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass Specifications Amount Of Content

20.09 €

4 jours 300488-175349899994114540.5kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

22.95 €

4 jours 450488-176149899994114610.7kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

26.66 €

4 jours 600488-177049899994114781.0kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Height(mm) 150 Product Type Lightweight Type Option
Uniform Load Capacity(kg/grade) 20 Other Option Color Neogray
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique