• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque latérale perforée pour étagère pour charges moyennes type M3

Plaque latérale perforée pour étagère pour charges moyennes type M3

[Features]
· The built-in peg board allows tool hooks (sold separately) to be mounted.
· The mounting height can be changed at 50 mm pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MM-PRH5
MM-PRH6
MM-PRH7
MM-PRH9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass Specifications Amount Of Content

23.02 €

4 jours 471490-551249899994132120.7kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

25.53 €

4 jours 571490-552149899994132290.9kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

28.10 €

4 jours 721490-553949899994132361.1kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

34.46 €

4 jours 921490-554749899994132431.5kgWith perforations (10 mm×10 mm)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Height(mm) 150 Product Type Optional medium capacity type
Uniform Load Capacity(kg/grade) 20 Other Option Color Neogray
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique