• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plinthe à poutre pour étagère pour charges moyennes type M3

Plinthe à poutre pour étagère pour charges moyennes type M3

[Features]
· Prevents dropped items such as accessories and so on from rolling under shelves.
· Can be installed simply by inserting it between the lower beam and the shelf.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MM-BS3
MM-BS4
MM-BS5
MM-BS6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass Amount Of Content

19.99 €

4 jours 900490-550449899994132050.8kg1 pc.

25.21 €

6 jours 1200488-178849899994114851.1kg1 pc.

30.67 €

6 jours 1500488-179649899994114921.4kg1 pc.

36.04 €

6 jours 1800488-180049899994115081.7kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Depth(mm) 13.5 Height(mm) 107
Product Type Optional medium capacity type Other Option Color Neogray
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique