• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sangle antichute M3 pour étagères de taille intermédiaire, type boucle centrale

Sangle antichute M3 pour étagères de taille intermédiaire, type boucle centrale

A fall-prevention belt that can be easily installed by being inserted into the slit of the support post.
[Features]
· The breaking strength is 250 kg for the center buckle and 90 kg for the resin buckle.
[Applications]
· Ideal for preventing stored items from falling off shelves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MM-RB1200-C
MM-RB1500-C
MM-RB1800-C
MM-RB900-C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Conform Trusco Code JAN Code Mass Specifications Amount Of Content

32.06 €

4 jours For 1,200 Width484-460249899994115150.4kgBelt width: 25 mm1 pc.

32.83 €

4 jours For 1,500 Width484-462949899994115390.4kgBelt width: 25 mm1 pc.

33.77 €

4 jours For 1,800 Width484-464549899994115530.4kgBelt width: 25 mm1 pc.

30.63 €

4 jours For 900 Width484-466149899994115770.3kgBelt width: 25 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Optional medium capacity type Other Option Color Nylon Belt: Blue
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique