Sangle antichute pour étagère pour charges moyennes type M3 - type boucle en résine

Sangle antichute pour étagère pour charges moyennes type M3 - type boucle en résine
  • Remise sur volume
A fall-prevention belt for light to medium-sized shelves that can be easily installed by being inserted into the slit of the support post.
[Features]
· A post-fitting type anti-fall belt that can be mounted on the M3 shelf.
· The breaking strength is 250 kg for the center buckle and 90 kg for the resin buckle.
[Applications]
· For preventing stored items from falling off shelves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MM-RB1800-J

Référence pièce
MM-RB1800-J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

37.27 €

1 Disponible 7 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Option type à capacité moyenne Other Option Color Nylon Belt: Blue
Conform For 1,800 Width Trusco Code 484-4653 JAN Code 4989999411560
Mass 0.3kg Specifications Belt width: 25 mm Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Sangle antichute pour étagère pour charges moyennes type M3 - type boucle en résine, le numéro d'article est le suivant: MM-RB1800-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MM-RB1800-J.

Assistance technique