• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack Phoenix type 150kg, hauteur 1500mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PER-5443-W
PER-5444-W
PER-5463-W
PER-5464-W
PER-5543-W
PER-5544-W
PER-5563-W
PER-5564-W
PER-5643-W
PER-5644-W
PER-5663-W
PER-5664-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

433.34 €

7 jours 120045031118484-505628.4kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

511.01 €

7 jours 120045041118484-507235.5kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

470.28 €

7 jours 120060031118484-509933.0kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

558.09 €

7 jours 120060041118484-511141.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

475.33 €

7 jours 150045031418484-513733.0kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

564.86 €

7 jours 150045041418484-515341.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

547.58 €

7 jours 150060031418484-517041.9kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

661.81 €

7 jours 150060041418484-519653.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

512.23 €

7 jours 180045031718484-521837.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

614.34 €

7 jours 180045041718484-523447.8kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

597.12 €

7 jours 180060031718484-525148.3kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

727.25 €

7 jours 180060041718484-527762.0kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1500
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type
Color White Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique