• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack Phoenix (avec roulettes en uréthane) type 150kg hauteur 1011mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PER-3443-U125-W
PER-3463-U125-W
PER-3543-U125-W
PER-3563-U125-W
PER-3643-U125-W
PER-3663-U125-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

394.26 €

9 jours 12004501118484-468827.5kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

431.20 €

9 jours 12006001118484-470032.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

439.71 €

7 jours 15004501418484-472632.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

509.00 €

9 jours 15006001418484-474241.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

476.59 €

7 jours 18004501718484-476936.8kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

561.98 €

7 jours 18006001718484-478547.4kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1011
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150
Details Type Assembly type Color White Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique