• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack Phoenix (avec roulettes en uréthane) type 150kg hauteur 1631mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PER-5443-U125-W
PER-5444-U125-W
PER-5463-U125-W
PER-5464-U125-W
PER-5543-U125-W
PER-5544-U125-W
PER-5563-U125-W
PER-5564-U125-W
PER-5643-U125-W
PER-5644-U125-W
PER-5663-U125-W
PER-5664-U125-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

479.01 €

9 jours 120045031118484-504829.3kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

554.71 €

9 jours 120045041118484-506436.4kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

515.96 €

9 jours 120060031118484-508133.9kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

603.77 €

9 jours 120060041118484-510242.5kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

521.01 €

9 jours 150045031418484-512933.9kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

620.38 €

7 jours 150045041418484-514542.5kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

593.25 €

9 jours 150060031418484-516142.8kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

707.48 €

9 jours 150060041418484-518854.5kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

557.90 €

9 jours 180045031718484-520038.5kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

669.37 €

7 jours 180045041718484-522648.7kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

652.64 €

7 jours 180060031718484-524249.2kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

772.92 €

9 jours 180060041718484-526962.9kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1631
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type
Color White Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique