• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack Phoenix Wagon type 100kg, hauteur 772mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-R963-W
PEW-R963-YG
PEW-R973-W
PEW-R973-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

203.27 €

6 jours 600400White518488-544913.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

203.27 €

6 jours 600400Young Green518488-545713.6kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

245.68 €

6 jours 750500White668488-548119.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

245.68 €

6 jours 750500Young Green668488-549019.1kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 772
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100
Details Type Assembly type Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique